FG 5 SI-AS-55 N017

N° de artículo: 10.01.06.00643
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 5
Material de ventosa: SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FG 5 SI-AS-55 N017
Atributo Valor
d 3,5 mm
d2 2,6 mm
D1 6 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 5 mm
H 14 mm
H2 8 mm
Z (Hub) 2 mm