FGA 14 HT1-60 N016

N° de artículo: 10.01.06.00868
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 14
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 1.5
Característica material: Sin huellas
FGA 14 HT1-60 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 13,7 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 14,5 mm
Ds 12,5 mm
H 15,5 mm
H2 3,8 mm
H3 8,5 mm
Z (Carrera) 4 mm