Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 110 x 55 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Latón niquelado |
Conexión | G1/4-IG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 53 mm |
Bmáx(S) | 59 mm |
Bs | 55,10 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 43 mm |
L1 | 98,80 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmáx(S) | 114 mm |
Ls | 110,10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 110 N |
Fuerza arranque | 233,50 N |
Carga transv. | 299,20 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 123,60 N |
Volumen | 53,10 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 50 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 110 x 55 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 1,50 |
Peso | 84,20 g |
Familia de productos | SAOB |
Instrucciones de pedido: SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG
La ventosa SAOB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.