SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00906
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Latón niquelado
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG
Atributo Valor
B1 40 mm
Bmax(S) 43 mm
Bs 40,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-HE
H 37,7 mm
L1 73,3 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 80,6 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando