SAOB 60x30 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.00908

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensiones (LxB)60 x 30
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónRA
Número de pliegues1,5
SAOB 60x30 NBR-60 RA
Atributo Valor
B1 31 mm
Bmáx(S) 33 mm
Bs 30,60 mm
dn 4 mm
H 30 mm
L1 55,70 mm
L4 31,80 mm
Lmáx(S) 63 mm
Ls 60,60 mm
Z (Carrera) 7 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 38 N
Fuerza arranque 69,50 N
Carga transv. 72,50 N
Carga transv. (superficie aceitada) 41,70 N
Volumen 10,50 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 18 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Dimensiones (LxB) 60 x 30
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Número de pliegues 1,50
Peso 35,40 g
Familia de productos SAOB


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAOB 60x30 NBR-60 RA

La ventosa SAOB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.