SAOB 110x55 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.00912
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 110 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
Número de pliegues: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 RA
Atributo Valor
B1 53 mm
Bmax(S) 59 mm
Bs 55,1 mm
dn 6 mm
H 38,5 mm
L1 98,8 mm
L4 31,8 mm
Lmax(S) 114 mm
Ls 110,1 mm
Z (Carrera) 12 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando