SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00920

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensiones (LxB)110 x 55
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1,5
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-AG
Atributo Valor
B1 53 mm
Bmáx(S) 59 mm
Bs 55,10 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-MA
H 35,50 mm
L1 98,80 mm
LG1 8 mm
Lmáx(S) 114 mm
Ls 110,10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 12 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 110 N
Fuerza arranque 233,50 N
Carga transv. 299,20 N
Carga transv. (superficie aceitada) 123,60 N
Volumen 53,10 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Dimensiones (LxB) 110 x 55
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Número de pliegues 1,50
Peso 84,20 g
Familia de productos SAOB


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-AG

La ventosa SAOB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.