FSGA 33 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00941
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 33
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
FSGA 33 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 17 mm
Dmax(S) 38 mm
dn 4,4 mm
Ds 30 mm
G1 G1/4"-MA
H 31 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 9 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3