FSG 25 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.00972
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 25
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 25 HT1-60 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 10 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-MA
H 40 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 18 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3