FSG 25 HT1-60 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00988

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño25
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-HE
Número de pliegues2,5
ConexiónG1/8"-HE
FSG 25 HT1-60 G1/8-IG
Atributo Valor
d2 10 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-HE
H 46 mm
LG1 8,50 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 18 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Tamaño 25
Número de pliegues 2,50
Conexión G1/8-IG
Radio de curvatura (min) (convexa) 30 mm
Volumen 5,40 cm³
Fuerza aspir. 4,71 N
Fuerza arranque 19 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Peso 9 g
Familia de productos FSG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: FSG 25 HT1-60 G1/8-IG

La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP