FSG 42 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00990
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 42
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Característica material: Sin huellas
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Número de pliegues: 2.5
FSG 42 HT1-60 G1/4-IG
Atributo Valor
d2 17,8 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
G1 G1/4"-HE
H 61 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 20 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3