SAB 50 NBR-60 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.06.01008

Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Tamaño50
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Material de boquillaAluminio
ConexiónM14x1.5-AG
Número de pliegues1,5
SAB 50 NBR-60 M14x1.5-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 39,50 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,10 mm
G1 M14x1.5-MA
H 36,90 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 11,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 53 N
Fuerza arranque 87 N
Carga transv. 95 N
Carga transv. (superficie aceitada) 52 N
Volumen 16,10 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Tamaño 50
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 42,40 g
Familia de productos SAB
Número de pliegues 1,50


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SAB 50 NBR-60 M14x1.5-AG

La ventosa SAB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.