SAB 60 NBR-60 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.06.01010
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Material de boquilla: Aluminio
Número de pliegues: 1.5
SAB 60 NBR-60 M14x1.5-AG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 48 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 61,1 mm
G1 M14x1.5-MA
H 41,3 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 14,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando