Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño | 100 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M14x1.5-AG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 77 mm |
Dmax(S) | 110 mm |
Ds | 100,80 mm |
G1 | M14x1.5-MA |
H | 56,60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Carrera) | 25,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 190 N |
Fuerza arranque | 357 N |
Carga transv. | 295 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 214 N |
Volumen | 115 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 90 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Tamaño | 100 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 98,30 g |
Familia de productos | SAB |
Número de pliegues | 1,50 |
Instrucciones de pedido: SAB 100 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventosa SAB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.