Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxB) | 60 x 30 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Acero |
Conexión | M10-AG |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmáx(S) | 33 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-MA |
H | 27 mm |
L1 | 55,70 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmáx(S) | 63 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 38 N |
Fuerza arranque | 69,50 N |
Carga transv. | 72,50 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 41,70 N |
Volumen | 10,50 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 18 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Dimensiones (LxB) | 60 x 30 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 1,50 |
Peso | 35,40 g |
Familia de productos | SAOB |
Instrucciones de pedido: SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG
La ventosa SAOB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.