SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.06.01032
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 60 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
Atributo Valor
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-MA
H 29 mm
L1 55,7 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando