SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG

N° de artículo: 10.01.06.01038
Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 140 x 70 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M14x1.5-MA
Número de pliegues: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
Atributo Valor
B1 67 mm
Bmax(S) 75 mm
Bs 70,1 mm
dn 6 mm
G1 M14x1.5-MA
H 41,5 mm
L1 126 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 146 mm
Ls 141,1 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 16,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando