Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | RA |
Número de pliegues | 1,5 |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 94 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 126 mm |
H | 67,50 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Carrera) | 32 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 250 N |
Fuerza arranque | 558 N |
Carga transv. | 410 N |
Carga transv. (superficie aceitada) | 335 N |
Volumen | 220 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 140 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 9 mm |
Tamaño | 125 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 179,40 g |
Familia de productos | SAB |
Número de pliegues | 1,50 |
Instrucciones de pedido: SAB 125 NBR-60 RA
La ventosa SAB disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.