FGA-B 20 SI-50

N° de artículo: 10.01.06.01089
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Tamaño: 20
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
FGA-B 20 SI-50
Atributo Valor
d 5,4 mm
D1 24 mm
Dk 14,3 mm
Dmax(S) 28 mm
Ds 20 mm
H 20 mm
Z 11 mm