FGA-B 30 SI-50 N053

N° de artículo: 10.01.06.01091
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Tamaño: 30
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
FGA-B 30 SI-50 N053
Atributo Valor
d 5,4 mm
D1 37 mm
Dk 14,9 mm
Dmax(S) 40 mm
Ds 30 mm
H 26 mm
Z 12 mm