FGA-B 40 SI-50

N° de artículo: 10.01.06.01093
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Tamaño: 40
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
FGA-B 40 SI-50
Atributo Valor
d 7,4 mm
D1 46 mm
Dk 20 mm
Dmax(S) 50 mm
Ds 40 mm
H 28 mm
Z 15 mm