FGB-X 33 SI-50 N020

N° de artículo: 10.01.06.01104
Ventosa huevo
Tamaño: 33
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 3.5
FGB-X 33 SI-50 N020
Atributo Valor
d 4,5 mm
D1 30 mm
d2 17,3 mm
Dk 14 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 32,5 mm
H 46 mm
H2 14,5 mm
Z (Hub) 18 mm