FG-X 34 SI-30 N046

N° de artículo: 10.01.06.01106

Ventosa huevo

Tamaño34
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]30 Shore A
Número de pliegues2,5
FG-X 34 SI-30 N046
Atributo Valor
d 6 mm
D1 41,50 mm
d2 13,50 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 32 mm
H 78 mm
H2 12 mm
Z (Carrera) 42,50 mm
Atributo Valor
Número de pliegues 2,50
Tamaño 34
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 30 Shore A

Instrucciones de pedido: FG-X 34 SI-30 N046