FGB-R 80x30 SI-50

N° de artículo: 10.01.06.01112
Ventosa de fuelle (rectangular)
Dimensiones (LxAn): 80 x 30 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 3.5
FGB-R 80x30 SI-50
Atributo Valor
b2 9 mm
B1 30 mm
B3 18 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 24 mm
H 33 mm
l2 59 mm
L1 80 mm
L3 68 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 74 mm
Z (Carrera) 15,5 mm