FGB-R 80x40 SI-50

N° de artículo: 10.01.06.01113
Ventosa de fuelle (rectangular)
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 3.5
FGB-R 80x40 SI-50
Atributo Valor
b2 19 mm
B1 40 mm
B3 28 mm
Bmax(S) 44 mm
Bs 34 mm
H 33 mm
l2 59 mm
L1 80 mm
L3 68 mm
Lmax(S) 84 mm
Ls 74 mm
Z (Carrera) 12,5 mm