FGB-R 52x25 NBR-50

N° de artículo: 10.01.06.01115
Ventosa de fuelle (rectangular)
Dimensiones (LxAn): 52 x 25 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 2.5
FGB-R 52x25 NBR-50
Atributo Valor
b2 10 mm
B1 25 mm
B3 13 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
H 26 mm
l2 37 mm
L1 52 mm
L3 40 mm
Lmax(S) 54,5 mm
Ls 52 mm
Z (Carrera) 15 mm