FGB-R 60x29 NBR-50

N° de artículo: 10.01.06.01117

Ventosa de fuelle (rectangular)

Dimensiones (LxB)60 x 29
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]50 Shore A
Número de pliegues2,5
FGB-R 60x29 NBR-50
Atributo Valor
b2 15 mm
B1 29 mm
B3 17 mm
Bmáx(S) 32 mm
Bs 29 mm
H 26 mm
l2 45 mm
L1 60 mm
L3 48 mm
Lmáx(S) 63 mm
Ls 60 mm
Z (Carrera) 14 mm


Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue
Atributo Valor
Fuerza aspir. 36 N
Volumen 22 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 12,50 mm
Dimensiones (LxB) 60 x 29
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 50 Shore A
Peso 12 g
Familia de productos FGB-R

Instrucciones de pedido: FGB-R 60x29 NBR-50