FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG

N° de artículo: 10.01.06.01118
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Tamaño: 20
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
Atributo Valor
D1 24 mm
Ds 20 mm
G2 M5-HE
H1 28,5 mm