FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG

N° de artículo: 10.01.06.01124
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-MA
alt. conexión de vacio: M5-HE
Número de pliegues: 1.5
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Atributo Valor
D1 37 mm
Ds 30 mm
G2 M5-HE
H1 33,5 mm