FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.01128
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
Atributo Valor
D 15 mm
D1 46 mm
Ds 40 mm
H1 36 mm