FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S

N° de artículo: 10.01.06.01131
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Tamaño: 50
Material de ventosa: Chloroprene CR
Dureza del material: 50 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Número de pliegues: 1.5
Equipamiento adicional: Tamiz
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
Atributo Valor
D 15 mm
D1 58 mm
Ds 50 mm
H1 43 mm