Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 16 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | M5-MA |
Número de pliegues | 1,5 |
Conexión | M5-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 8,40 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
dn | 2,50 mm |
Ds | 15,60 mm |
G1 | M5-MA |
H | 24,20 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Carrera) | 7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Tamaño | 16 |
Número de pliegues | 1,50 |
Conexión | M5-AG |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Volumen | 0,75 cm³ |
Fuerza aspir. | 2,30 N |
Fuerza arranque | 6,70 N |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 2 mm |
Peso | 2,30 g |
Familia de productos | FSGA |
Instrucciones de pedido: FSGA 16 HT1-60 M5-AG
La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP