Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 22 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 11,70 mm |
D1 | 24,20 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 21,50 mm |
H | 19 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,10 mm |
Z (Carrera) | 6 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 5,70 N |
Tamaño | 22 |
Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1 |
Peso | 2 g |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 22 HT1-60 N016