FG 5 HT1-60 N017

N° de artículo: 10.01.06.01250

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño5
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Número de pliegues2,5
FG 5 HT1-60 N017
Atributo Valor
d 3,50 mm
d2 2,60 mm
D1 6 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 6,50 mm
Ds 5 mm
H 14 mm
H2 8 mm
Z (Carrera) 2 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 0,32 N
Radio de curvatura (min) (convexa) 2 mm
Tamaño 5
Familia pezzon N 017
Número de pliegues 2,50
Material de ventosa Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 0,30 g
Familia de productos FG

Instrucciones de pedido: FG 5 HT1-60 N017