FG 32 HT1-60 N018

N° de artículo: 10.01.06.01254
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 32
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 2.5
Característica material: Sin huellas
Atributo Valor
d 8,00 mm
d1 15,0 mm
d2 16,0 mm
D1 32,4 mm
Dk 18,0 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32,0 mm
H 37,50 mm
H2 13,00 mm
H3 17,00 mm
Z (Carrera) 15,0 mm