FGA 13 PVC-50 N016

N° de artículo: 10.01.06.01549
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 13
Material de ventosa: PVC
Dureza del material: 50 °Sh
Número de pliegues: 1.5
FGA 13 PVC-50 N016
Atributo Valor
d 4 mm
d2 6,6 mm
D1 12,8 mm
Dk 7,9 mm
Dmax(S) 14,5 mm
Ds 12,9 mm
H 15 mm
H2 6,6 mm
Z 5,5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3