Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 6 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Número de pliegues | 1,5 |
Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de
Atributo | Valor |
---|---|
d | 3,70 mm |
d1 | 5,80 mm |
d2 | 3 mm |
D1 | 7,50 mm |
Dk | 7,20 mm |
Dmax(S) | 8 mm |
Ds | 5,70 mm |
H | 9 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 3,20 mm |
Z (Carrera) | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 0,40 N |
Tamaño | 6 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Peso | 0,20 g |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 2 mm |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 6 SI-55 N004