SAB 22 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.01650
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 22
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: G3/8"-HE
Material de boquilla: Latón niquelado
Número de pliegues: 1.5
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 G3/8"-HE
H 41 mm
LG1 9,5 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando