Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 33 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-MA |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d2 | 16 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 16 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 31 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Tamaño | 33 |
Número de pliegues | 1,50 |
Material de ventosa | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 15,60 g |
Familia de productos | FSGA |
Instrucciones de pedido: FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR
Ventosas de fuelle con anillo de sellado, disponibles en varios diámetros, suministradas con el anillo de sellado pegado.