FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

N° de artículo: 10.01.06.01668
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 33
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-HE
Equipamiento adicional: Junta anular
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR
Atributo Valor
d2 16 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 29 mm
G1 G1/4"-HE
H 46,6 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 9 mm