DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

N° de artículo: 10.01.06.01678
Junta anular de mat. celular especial para una obturación ópt. sobre superficies estructuradas
Diámetro exterior D: 46 mm
Diámetro interior d: 36 mm
Altura H: 5 mm
Tipo de material:
Espuma S, Altura 5 mm
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 15 °Sh
con: Cinta en un lado
Atributo Valor
Tamaño 0