Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular de mat. celular especial para una obturación ópt. sobre superficies estructuradas
Diámetro exterior D | 28 mm |
Diámetro interior d | 21 mm |
Altura H | 3 mm |
Tipo de material | Espuma C, Altura 3 mm |
Herméticos | EPDM |
Dureza del material [Shore A] | 15 Shore A |
con | Cinta en un lado |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 28 mm |
d | 21 mm |
H | 3 mm |
L | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,10 g |
Instrucciones de pedido: DR 28/21x3 C03 EPDM-15 KE