DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE

N° de artículo: 10.01.06.01720

Junta anular de mat. celular especial para una obturación ópt. sobre superficies estructuradas

Diámetro exterior D60 mm
Diámetro interior d50 mm
Altura H5 mm
Tipo de materialEspuma S, Altura 5 mm
HerméticosEPDM
Dureza del material [Shore A]15 Shore A
conCinta en un lado
Atributo Valor
D 60 mm
d 50 mm
H 5 mm
L 5 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Peso 0,60 g

Instrucciones de pedido: DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE