SABT 60 NBR-60

N° de artículo: 10.01.06.01877
Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Número de pliegues: 1.5
SABT 60 NBR-60
Atributo Valor
d 19 mm
D1 66 mm
Dk 40 mm
Dmax(S) 66 mm
Ds 63 mm
H 39 mm
Z (Carrera) 14,3 mm