SABT-C 60 NBR-60 M10-AG

N° de artículo: 10.01.06.01878
Ventosa de fuelle (red.) p/ mayor dinámica en super. plana y aceitosa
Tamaño: 60
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M10-MA
Número de pliegues: 1.5
SABT-C 60 NBR-60 M10-AG
Atributo Valor
d 19 mm
Dmax(S) 66 mm
dn 4 mm
Ds 63 mm
H 39 mm
H2 2 mm
LG1 11,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 14,3 mm
G1 M10-MA