Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 18 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 5 mm |
d2 | 8,90 mm |
D1 | 18,60 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 20 mm |
Ds | 16 mm |
H | 23,50 mm |
H2 | 9,20 mm |
Z (Carrera) | 8,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 3,20 N |
Fuerza arranque | 8 N |
Volumen | 1,96 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 15 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 18 |
Familia pezzon | N 016 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 1,80 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 18 PVC-50 N016
La ventosa FG PVC (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de: