Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 23 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 11 mm |
d2 | 12,90 mm |
D1 | 22,30 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 22,30 mm |
H | 25,50 mm |
H2 | 11,30 mm |
Z (Carrera) | 9,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 6,60 N |
Fuerza arranque | 15 N |
Volumen | 3,86 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 23 |
Familia pezzon | N 057 |
Número de pliegues | 2,50 |
Material de ventosa | Cloruro de polivinilo PVC |
Dureza del material [Shore A] | 50 Shore A |
Peso | 3,50 g |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 23 PVC-50 N057
La ventosa FG PVC (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de: