SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

N° de artículo: 10.01.06.01959
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 019
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 40 mm
Longitud apropiada: 6 mm
Diámetro nominal: 8,20 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 8 mm
SA-NIP N019 G1/4-AG DN820
Atributo Valor
dn 8,2 mm
D 20 mm
D2 13,5 mm
G1 G1/4"-MA
L 6 mm
L1 40 mm
L2 19 mm
L3 4 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
SW2 8 mm