SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

N° de artículo: 10.01.06.01960

Boquilla de conexión de ventosa

Familia pezzonN 019
Rosca G1G1/4"-HE
Longitud L138 mm
Longitud apropiada15 mm
Diámetro nominal dn8,2 mm
Ancho a través de los pisos SW28 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
Atributo Valor
dn 8,20 mm
D 20 mm
D2 13,50 mm
G1 G1/4"-HE
L 15 mm
L1 38 mm
L2 19 mm
L3 4 mm
LG1 12 mm
SW1 21 mm
SW2 8 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 019
parte normal material Aluminio
Peso 17,80 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N019 G1/4-IG DN820