SAB 50 NBR-60 NPT3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.01971
Ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Conexión de vacío: NPT3/8-HE
Material de boquilla: Latón
Número de pliegues: 1.5
SAB 50 NBR-60 NPT3/8-IG
Atributo Valor
dn 6 mm
D1 39,5 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,1 mm
G1 NPT3/8-HE
H 36,9 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Carrera) 11,5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando